Pubblica i tuoi prodotti
(HPG) High Output Parking Garage Fixture

(HPG) High Output Parking Garage Fixture

The HPG, with up to 23,000 lumens, is the ideal parking garage solution for higher mounting height and/or higher light level applications. 4 distinct photometric distributions provide the ideal optic for each area of the parking deck including one way and two way drive lanes and entry ways. Pendant versions mount to a 3/4″ rigid stem. Surface/Direct mount versions are provided with a hinged 16ga galvanized mounting bracket for ease of installation and maintenance and mounts directly to a horizontal surface or 4″ junction box.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-hpg
  • Famiglia di prodottoOutdoor Lighting
  • Gruppo di famigliaGarage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.1
  • Larghezza (pollici)13.5
  • Profondità (pollici)13.5
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcrilico
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCCanopy
  • Codice UNSPSC30151902
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring