Pubblica i tuoi prodotti
(LAD HO) High Output Selectable Downlights
(LAD HO) High Output Selectable Downlights
(LAD HO) High Output Selectable Downlights
(LAD HO) High Output Selectable Downlights

    (LAD HO) High Output Selectable Downlights

    High output downlights are a perfect fit for applications such as automotive dealerships, churches or conference centers with high ceilings.

    With integrated field selectability, CCT or lumen package can be changed at any time with the flick of a switch. This provides tremendous flexibility to both installers and end users.

    Remote emergency battery options and controls are available. Contact factory for details.

    Check out the quick ship SKUs on the specification sheet for immediate project needs.

    Voce di capitolato
    • High output downlights are a perfect fit for applications such as automotive dealerships, churches or conference centers with high ceilings.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolsi-ladho-high-output-downlights
    • Famiglia di prodottoIndoor Lighting
    • Gruppo di famigliaDownlights
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_24
    • Descrizione Uniclass 2015Downlights
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures