Pubblica i tuoi prodotti
(LPEC-SM) Low Profile Surface Mount Direct/Indirect - Troffer

(LPEC-SM) Low Profile Surface Mount Direct/Indirect - Troffer

The LED LPEC SM is a low profile surface direct/indirect fixture that delivers even illumination throughout the space. This surface mount fixture has exceptional long life. The LED light source makes it virtually maintenance free.

Available in 2×2 and 2×4 sizes, this product has a high transmittance acrylic, full-radius lens and minimum diode visibility. Housing is painted after fabrication. The LED LPEC SM has a limited 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-lpec-sm
  • Famiglia di prodottoIndoor Lighting
  • Gruppo di famigliaTroffers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-09-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcrilico
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring