Pubblica i tuoi prodotti
(OPS-PT) Opulence - Decorative Post Top

(OPS-PT) Opulence - Decorative Post Top

The Opulence Series Post Top features stylish twin cast aluminum arms and base that mount directly to a 2 3/8” to 3” OD tenon. Virtually seamless mounting to 4” round pole with optional flush mount adapter. Available with decorative and spun aluminum base covers, contemporary tapered pole with matching base, twin arm post top and wall mount brackets. Companion luminaire versions are also available for side arm/pole, wall, pendant and surface/direct mounting.

Featuring a large aperture lens with a dense array of LEDs, Opulence offers best in class performance with high efficacy LEDs and true IES distributions. Optional diffuse lens available for enhanced visual comfort. Available in LSI’s 8 standard painting finishes as well as custom colors. 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-ops-pt
  • Famiglia di prodottoOutdoor Lighting
  • Gruppo di famigliaDecorative & Post Top
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)6.07
  • Larghezza (pollici)20.62
  • Profondità (pollici)20.62
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioSilicone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring