Pubblica i tuoi prodotti
(XPG4) Parking Garage Fixture

(XPG4) Parking Garage Fixture

Packed with performance choices, LSI’s XPG4 parking garage fixture delivers uniform lighting with vertical illumination, full cutoff and low glare for maximum “seeability” for drivers and pedestrians. In addition, the LEDs work very well with security and surveillance video cameras to create an even greater sense of safety. The XPG4 fixtures include a number of features to save energy, installation and maintenance costs. The XPG4 has a minimum of 60,000 to 100,000 hours of expected life, depending on the ambient temperature of the installation. The Universal Quick Mounting plate ensures easy installation and accurate alignment. Polycarbonate vandal shield and bird guard accessories are available.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-out-pkg-gar-xpg4
  • Famiglia di prodottoOutdoor Lighting
  • Gruppo di famigliaGarage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-11-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)5.5
  • Larghezza (pollici)16.5
  • Profondità (pollici)16.5
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)19
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Parking Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring