Pubblica i tuoi prodotti
RIM, Pendant Linear
Lumenwerx

RIM, Pendant Linear

Rim Linear combines generous ambient illumination with elegant geometry. The 2" high extruded aluminum frame is constructed with welded miter joints into a narrow, twin-rail form that can be connected to create continuous runs and painted in a wide range of standard and custom colors. The driver installs remotely, either above or below the ceiling. The four-point suspension us available in an ultra-clean integrated power-over-cable option. Rim Linear is available in five sizes: 6"X24", 6"X48", 6"X60", 6"X72" and 6"X96". Nominal light output ranges from 1600 to 10800 lumens, with efficacy up to 83 lumens per watt. Rim is also available in Round and Square forms and with ChromaWerx Sola, Duo, and Quadro.
Voce di capitolato
  • SIZE: 6"X24", 6"X48", 6"X60", 6"X72" AND 6"X96" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: PENDANT OPTICS: ULO
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRIMLP
  • Famiglia di prodottoPendant
  • Gruppo di famigliaRim Linear
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Classificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti