Pubblica i tuoi prodotti
ALCOVE LED, Indirect
Lumenwerx

ALCOVE LED, Indirect

ALCOVE LED is a compact, high-performance luminaire providing efficient asymmetric light distribution. ALCove measures just 1 13/16" high by 3 7/8" deep.  With peak intensity at 110 degrees, adjustable optics, light output from 350 to 1200 lumens per foot, and efficacy up to 134LPW, ALCOVE delivers very effective ceiling illumination. Highly flexible, ALCOVE installs in site-built coves and other architectural enclosures, either as individual luminaires or in continuous runs with quick-connect wiring. Driver and LED boards are accessible without removing the luminaire.
Voce di capitolato
  • Size: 3 7/8" x 1 3/16"

    Light Source: LED

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola

    Light Distribution: Indirect, Asymmetric Indirect

    Optics: APO

    Mounting: Cove

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoALC
  • Famiglia di prodottoCove
  • Gruppo di famigliaAlcove
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)1.81
  • Larghezza (pollici)3.88
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Descrizione Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring