Pubblica i tuoi prodotti
CAMBER, Direct/Indirect
Lumenwerx

CAMBER, Direct/Indirect

Camber is a linear LED pendant luminaire with a thin, articulated profile. Using advanced LED engines and optical control, Camber provides wide spread uplight and well controlled downlight. This highly efficient and comfortable illumination is offered in a wide range of light distributions together with comprehensive electrical and controls options. Camber ICL with an Independently Controllable Light output of its indirect and direct components is also available. Camber is also available in T5 & T5HO.
Voce di capitolato
  • Size: 8 21/32" x 1 9/16"

    Light Source: Led, T5, T5Ho

    Chromaticity: Static White

    Light Distribution: Direct/Indirect

    Mounting: Pendant

    Optics: Pmo
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCAMP
  • Famiglia di prodottoPendant
  • Gruppo di famigliaCamber
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)1.57
  • Larghezza (pollici)8.66
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring