Pubblica i tuoi prodotti
CURVIA 4, Surface Pattern
Lumenwerx

CURVIA 4, Surface Pattern

Curvia 4 Pattern fixtures with High-Efficiency Lambertian Optic (HLO) are unique lighting solutions made by connecting various Curvia 4 segments (4″ wide, open/partial shapes). They can serve as statement pieces on their own or extend a lighting composition around corners and across corridors, adding depth, dimension, and decorative details along the way.

Voce di capitolato
  • SIZE: 45º arc (12" radius, 18" radius, 24" radius, 30" radius, 36" radius, 48" radius, 60" radius, 72" radius), Custom Arc and Radius

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO, SOLA

    MOUNTING: PENDANT, SURFACE, RECESSESD

    OPTICS: HLO

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCURV4SPAT
  • Famiglia di prodottoSurface
  • Gruppo di famigliaCurvia
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-03-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Descrizione Uniclass 2015Surface luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring