Pubblica i tuoi prodotti
MINEAR 1/2, Surface, Direct
MINEAR 1/2, Surface, Direct
MINEAR 1/2, Surface, Direct
    Lumenwerx

    MINEAR 1/2, Surface, Direct

    From the Minear Collection of miniature, made-to-order luminaires, the 1/2" profile balances a compact scale with increased performance and optical flexibility. Recessed or surface mounted and available with an asymmetric option, the 1/2" model supports applications requiring subtle wall-wash effects, directional emphasis, or added visual reach—while preserving the minimalist character
    of the Minear family.

    Voce di capitolato
    • SIZE: 1/2 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      MOUNTING: RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: BLO

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMIN05S
    • Famiglia di prodottoSurface
    • Gruppo di famigliaMinear
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inCanada
    • Prodotto inCanada
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Descrizione Uniclass 2015Surface luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures