Pubblica i tuoi prodotti
MINI PIVOT TRACK, Pendant
MINI PIVOT TRACK, Pendant
MINI PIVOT TRACK, Pendant
    Lumenwerx

    MINI PIVOT TRACK, Pendant

    The Mini Pivot Pendant Track is low voltage and accommodates the Mini Pivot Track Modules. It possesses infinite run capabilities in segments of up to 8 feet with smooth transitions at the joint. It can host fixtures in both direct and indirect positions and branch out to create a multitude of shapes, patterns, and effects for various architectural applications.

    Voce di capitolato
    • SIZE: 7/8" WIDTH

      FIXTURE HEIGHT: 1 1/2"

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMIPIVP
    • Famiglia di prodottoPendant
    • Gruppo di famigliaMini Pivot
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-08-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inCanada
    • Prodotto inCanada
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring