Pubblica i tuoi prodotti
MINI PIVOT MODULE - PETITE 1 CYLINDER
Lumenwerx

MINI PIVOT MODULE - PETITE 1 CYLINDER

The Mini Pivot Petite 1" Cylinder is true-to-size, encased in minimalist housing, and elegantly detailed with a slim strain relief and the option of a bevel or glow ring baffle style, Optically, it benefits from our CircaFlex™ beam-splitting technology that allows light to follow an intended optical path with maximal precision, minimal spread, and even distribution.

Voce di capitolato
  • SIZE: 1 1/4" DIAMETER X 6", 9",12",18" HEIGHT

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    BEAM: 35 DEG, 45DEG


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMIPIVPET1CY
  • Famiglia di prodottoModule
  • Gruppo di famigliaMini Pivot
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-08-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
  • Descrizione Uniclass 2015Spot lights
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring