Pubblica i tuoi prodotti
REVO 3, Pendant, Direct, Direct/Indirect
REVO 3, Pendant, Direct, Direct/Indirect
REVO 3, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    REVO 3, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    The Revo pendant offers a fresh interpretation of a classic shape, both attractive and functional. Revo delivers precise and well
    shielded illumination to task surfaces, such as counters, desks and conference tables. Revo can be used as an individual luminaire or
    combined into continuous runs.

    Voce di capitolato
    • SIZE: 3 3/8" diameter

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: CLO, FGRO

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoREO3P
    • Famiglia di prodottoPendant
    • Gruppo di famigliaRevo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inCanada
    • Prodotto inCanada
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring