Pubblica i tuoi prodotti
RIM MINI OVAL, Pendant
Lumenwerx

RIM MINI OVAL, Pendant

Rim Mini is part of our Miniwerx Collection—a growing series of luminaires engineered to deliver full-scale performance in significantly reduced form factors. At just 1.25" tall and 0.8" wide, Rim Mini is over 40% slimmer than thenstandard Rim profile and maintains the design freedom the Rim Collection is known for. It enables clean, precise lighting with a minimal visual footprint and maximum flexibility across shapes, sizes, and configuration options.

Voce di capitolato
  • LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRIMMIOP
  • Famiglia di prodottoPendant
  • Gruppo di famigliaRim Round
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-02-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring