Pubblica i tuoi prodotti
SELKA, Pendant, Direct/Indirect
Lumenwerx

SELKA, Pendant, Direct/Indirect

With angular end caps, deep interior channel, and pleasing aspect ratio, Selka presents a crisp, refreshing style. Widespread uplight, comfortable downlight, high efficacy, and generous light output all make Selka eminently practical. Selka offers two distinctive downlight options: a regressed light guide and regressed parabolic louvers, in either specular or matte finish. Both options combine visual comfort with good cut off and a soft downlight distribution. For direct/indirect distributions, our light guide optic produces smooth ceiling brightness and wide spacing. Selka can be installed as discrete luminaires or continuous runs. The compact profile accommodates all LumenWerx electrical options, including independent control of indirect and direct lighting.
Voce di capitolato
  • SIZE: 3 3/8" X 3 7/8", 3 3/8" X 3 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT WIDESPREAD CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: PENDANT OPTICS: MPL, RLG, SPL, WIO
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSELPDI
  • Famiglia di prodottoPendant
  • Gruppo di famigliaSelka
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring