Pubblica i tuoi prodotti
VIA1.5, Pendant, Direct, Indirect, Diect/Indirect
Lumenwerx

VIA1.5, Pendant, Direct, Indirect, Diect/Indirect

Our elegant, flexible Via family is composed of linear, pendant, surface, recessed, and wall mounted luminaires. Each lighting fixture can be installed as a discrete luminaire or in continuous runs or patterns. Via 1.5 Pendant is offered with Lambertian, asymmetric, widespread, or low-glare optics. Via 1.5 Pendant can accommodate the Micro Spot, an adjustable spotlight that extends, rotates 360°, and tilts 90°.

Voce di capitolato
  • SIZE: 1 1/2" x 3 3/4" - 1 1/2" x 4 1/4"

    CERTIFICATIONS: Declare

    LumenXpress: 10 days

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO , QUADRO

    LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, WALL WASH

    OPTICS: ARO, CLO, HLO, LGO, WAI2, WDO, WIO2, WRO

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL, WALL-RECESSED


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVIA1-5P
  • Famiglia di prodottoPendant
  • Gruppo di famigliaVia 1 5
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-05-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring