Pubblica i tuoi prodotti
VIA1.5, ACOUSTIX-SPOKE, Pendant
VIA1.5, ACOUSTIX-SPOKE, Pendant
VIA1.5, ACOUSTIX-SPOKE, Pendant
    Lumenwerx

    VIA1.5, ACOUSTIX-SPOKE, Pendant

    Via 1.5 Acoustix is available in pre-assembled X, and Y spoke shapes created by the mitering of corresponding linear Via units. Shipped directly from factory, the spokes not only incorporate all of the features that have made the Via family so successful—including its stylish regressed end cap and our High-Efficiency Lambertian Optic (HLO)—but they also possess the ability to dampen noise reverberation.

    Voce di capitolato
    • SIZE: 2' Y SPOKE, 3' Y SPOKE, 2' X SPOKE

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, BIOS

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT

      DIRECT OPTICS: HLO

      INDIRECT OPTIC: WIO2

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVIA1_5ACOPXY
    • Famiglia di prodottoPendant
    • Gruppo di famigliaAcoustic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-31
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioFibra di feltro
    • Progettato inCanada
    • Prodotto inCanada
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring