Pubblica i tuoi prodotti
VIA SLIM 2, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA SLIM 2, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    VIA SLIM 2, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    One of the most compact and versatile systems in its class, Via Slim combines minimal design with full-scale performance, featuring one of the slimmest linear profiles—just 2 3/8" tall and available in 2" and 3" widths with integral drivers. Pendant or wall-mounted, with direct-only or direct/indirect distribution, Via Slim expands design possibilities through standalone fixtures, linear runs, and pattern configurations.

    Voce di capitolato
    • SIZE: 2IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT, WALL

      OPTICS: BHX, SDBO, SLO, SMPO, TIO, WAI2, WHX, WIO2

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVSLIM2P
    • Famiglia di prodottoPendant
    • Gruppo di famigliaVia Slim
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inCanada
    • Prodotto inCanada
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring