Pubblica i tuoi prodotti
WALO, Surface, Direct
Lumenwerx

WALO, Surface, Direct

Walo is a linear luminaire that casts light to either side, reflecting off of the adjacent surface. The resulting parallel bands of brightness – whether up-and-down or side-to-side – define and delineate walls and pathways. Walo is compact, projecting just 2", from wall or ceiling. A 4 ½" fascia and chamfered sides return light to the mounting surface and minimize the direct brightness from the luminaire. WALO can be used individually or in patterns, installing vertically or horizontally on walls and on ceilings. Lighted joiner elements enable WALO to turn inside and outside corners. A full suite of on-board driver, battery pack and electrical options makes WALO a practical approach for lighting circulation areas.
Voce di capitolato
  • SIZE: 2" X 4 1/2" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: SURFACE, WALL LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT OPTICS: HLO
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWALS
  • Famiglia di prodottoSurface
  • Gruppo di famigliaWalo
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Descrizione Uniclass 2015Surface luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring