Pubblica i tuoi prodotti
SPH Series
SPH Series
SPH Series

    SPH Series

    • Up to 4600 delivered lumens • 4 diameters for flexible scaling • One piece opal acrylic spheres • A single powered adjustable cord • Custom canopies for multi-fixture clusters
    Voce di capitolato
    • Diameter: 8” to 22” (nominal) 

      Output: 91 LPW 

      Housing: Aluminum 

      Lens: Transmissive, opal acrylic globe 

      Mounting: Cord, stem, or surface 

      Driver: In canopy or remote 

      Weight: 5-12 lb (based on Ø) 

      Certifi cation: UL listed for damp location use 

      Warranty: 5-year limited warranty 

      Photometry: Third-party photometric report and IES fi les on the website 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosph
    • Famiglia di prodottoStandard Lighting Products
    • Gruppo di famigliaSPHERES
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-08-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti