Pubblica i tuoi prodotti
GRAFIK Eye® QS Control Interface

GRAFIK Eye® QS Control Interface

The GRAFIK Eye® QS Control Interface is versatile to the application that is required. The QSE-CI-DMX control interface allows zones on a GRAFIK Eye QS Wireless to control DMX512-controlled devices, the QSE-CI-NWK-E control interface is a versatile integration access point for Lutron’s QS-based systems, and the QSE-IO control interface integrates a GRAFIK Eye QS control system with equipment that has contact-closure input/output.
Voce di capitolato
  • ADA Compliant: No Application: Control Interface Country: United States Depth: 1-1/16" Height: 5-1/4" Manufacturer Product Line: GRAFIK Eye® QS Material: Plastic Region: North America Width: 4-1/4"
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicografikeyeqs
  • Famiglia di prodottoElectrical equipment
  • Gruppo di famigliaGRAFIK Eye® QS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Quadri e interruttori
  • Classificazione IFCDispositivo di commutazione
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Codice UNSPSC391215
  • Codice CSI MasterFormat 201426 09 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
  • Numero OmniClass23-35 25 23
  • Titolo OmniClassElectrical Control Panels

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti