Pubblica i tuoi prodotti
PowPak® Dimming Module with EcoSystem®

PowPak® Dimming Module with EcoSystem®

The PowPak® Dimming Module with EcoSystem® is a radio frequency (RF) control that operates up to 32 EcoSystem® Ballasts / LED drivers based on input from Pico® controls and Radio Powr SavrTM sensors. Configurable for multiple zones in a single area, the Dimming Module with EcoSystem® is ideal for small areas such as classrooms, conference rooms, and private offices. Communication with RF input devices, such as Pico® controls and Radio Powr SavrTM sensors, is accomplished using Lutron® Clear Connect® RF Technology.

Mettiti in contatto con Lutron Electronics

Voce di capitolato
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Wireless Lighting Control
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 1.25"
    Height 4"
    Voltage 100 V to 277 V
    Width 2.8"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolutron-powpak-ecosystem
  • Famiglia di prodottoLighting Controls
  • Gruppo di famigliaPowPak
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)4
  • Larghezza (pollici)2.8
  • Profondità (pollici)1.25
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Codice UNSPSC3912
  • Codice CSI MasterFormat 201426 09 36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
  • Numero OmniClass23-35 37 17
  • Titolo OmniClassDimmer Control Switches