Pubblica i tuoi prodotti
PowPak® Relay Module with Softswitch®

PowPak® Relay Module with Softswitch®

The PowPak® Relay Module with Softswitch® is a radio-frequency (RF) device that uses Lutron® patented Softswitch® technology to control general-purpose loads based on input from Pico® controls and Radio Powr SavrTM occupancy and daylight sensors. An optional, low-voltage dry contact closure output is available to communicate occupancy status to 3rd-party systems such as HVAC controllers (RMJ-, URMJ-, RMQ-, RMM-, RMP- models only). Communication with RF input devices, such as Pico® controls and Radio Powr SavrTM sensors, is accomplished using Lutron® Clear Connect® RF Technology

Mettiti in contatto con Lutron Electronics

Voce di capitolato
  • Type Wireless Lighting Control
    Environment Indoor
    Amp Rating 5 amps to 16 amps
    Depth 1.25"
    Height 4"
    Voltage 100 V to 277 V
    Width 2.8"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolutron-powpak-softswitch
  • Famiglia di prodottoLighting Controls
  • Gruppo di famigliaPowPak
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)4
  • Larghezza (pollici)2.8
  • Profondità (pollici)1.25
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Codice UNSPSC3912
  • Codice CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Numero OmniClass23-35 37 17
  • Titolo OmniClassDimmer Control Switches

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti