Pubblica i tuoi prodotti
QS Motor Group Controller

QS Motor Group Controller

The QS motor group controller is an interface that provides seamless integration of Quantum® and QS stand-alone systems with AC blinds, shades, louvers, projection screens, or any compatible AC motor. It provides four (4) independently controllable AC raise/lower outputs from one common AC input feed.

Mettiti in contatto con Lutron Electronics

Voce di capitolato
  • Type QS Motor Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 6 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolutron-qs-motorcontroller
  • Famiglia di prodottoShades
  • Gruppo di famigliaQS Motor Group Controller
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)3.56
  • Larghezza (pollici)6.4
  • Profondità (pollici)2.44
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Codice CSI MasterFormat 201412 24 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
  • Numero OmniClass23-35 15 11
  • Titolo OmniClassAlternating Current (AC) Motors