Pubblica i tuoi prodotti
Quantum DIN Rail Panel

Quantum DIN Rail Panel

Configurable Lighting Control panels are pre-assembled and tested power panels that are configurable to control multiple load types. Safe panel design offers ease of use with a separate control equipment compartment for link management and interfacing with other systems.

Mettiti in contatto con Lutron Electronics

Voce di capitolato
  • Type DIN Panels
    Environment Indoor
    Amp Rating 10 amps to 125 amps
    Depth 4.2" to 5.7"
    Height 36.7" to 63.5"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 18" to 19.1"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolutron-quantum-dinrail
  • Famiglia di prodottoLighting Controls
  • Gruppo di famigliaQuantum
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Codice CSI MasterFormat 201426 09 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting Control Panelboards
  • Numero OmniClass23-27 15 21 11
  • Titolo OmniClassBuilding Lighting Control Panel