Pubblica i tuoi prodotti
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch

    International seeTouch

    The new International seeTouch keypad from Lutron provides elegant, intuitive control of lights and shades.

    Mettiti in contatto con Lutron Electronics

    Voce di capitolato
    • Width 3"
      Height 3"
      Depth 1.4"
      Finish
      Matte Mica | Matte Argentum | Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel
      Voltage 24 V to 36 V
      Mount Type Wall Mounted
      Ambient Operating Temperature 0 °C to 40 °C
      Humidity 0-90%

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolutron-seetouch-international
    • Famiglia di prodottoLighting Controls
    • Gruppo di famigliaseeTouch®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-26
    • Numero di versione2
    • Altezza (pollici)3
    • Larghezza (pollici)3
    • Profondità (pollici)1.4
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Numero OmniClass23-35 37 17
    • Titolo OmniClassDimmer Control Switches

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti