Pubblica i tuoi prodotti
Lyon Standard Locker
Lyon Standard Locker
Lyon Standard Locker
Lyon Standard Locker
    Lyon
    Archiviato

    Lyon Standard Locker

    DIMENSIONS: Each Opening 12"w x 12"d x 12"h | Overall Locker 36"w x 12"d x 54"h

    DURABLE CONSTRUCTION: Made of 16 gauge steel. Includes pull handles with padlock hasp.
    FEATURES: Each locker includes 6" legs and doors have 3.5" wide louvers for ventilation
    3 WIDE LOCKER: This locker is a 3 wide with 3 frames. Matches with PP5352 1 Wide Locker.
    MADE IN THE USA: Lyon proudly makes this steel locker in the USA and is GREENGUARD GOLD certified.

    As Featured on Amazon.com

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLyon-4-Tier-Standard-Locker-54-H-Putty
    • Famiglia di prodottoStorage
    • Gruppo di famigliaLockers
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2019-03-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)54
    • Larghezza (pollici)36
    • Profondità (pollici)12
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Codice UNSPSC30161801
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descrizione Uniclass 2015Lockers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Numero OmniClass23-21 11 11
    • Titolo OmniClassCommercial Storage Units