Pubblica i tuoi prodotti
Rose Klinker Paver
Rose Klinker Paver
    Archiviato

    Rose Klinker Paver

    Pavers manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.
    Voce di capitolato
    • Available sizes (mm): 200X100X50 / 200X100X60
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAdoquin-Klinker-Rosa-Palo
    • Famiglia di prodottoAdoquín Klinker/ Klinker Paver
    • Gruppo di famigliaKlinker Paver/Adoquín Klinker
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)50
    • Larghezza (mm)200
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)2.15
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Autobloccanti e drenanti
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCPaving blocks
    • Codice UNSPSC30171701
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
    • Descrizione Uniclass 2015Clay pavers
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Paver Tiling
    • Numero OmniClass23-11 21 17 11 13
    • Titolo OmniClassBrick Pavers
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes