Pubblica i tuoi prodotti
Double Pitch Hip End Skylight Model SI5006

Double Pitch Hip End Skylight Model SI5006

Double Pitch skylights consist of two sloped sides that meet at a ridge, and two gable ends. Decorative elements like ridge cresting and finials can be added to the skylight to create a more traditional appearance.

Hip End Skylights are similar to Double Pitch configurations. Instead of gable ends, Hip End Skylights slope downward at the end like an elongated pyramid skylight.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosolar-double-pitch-hip-end-sl5006
  • Famiglia di prodottoSolar Innovations
  • Gruppo di famigliaFixed Skylights
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-01-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Lucernari
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Codice UNSPSC301718
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descrizione Uniclass 2015Skylights
  • Codice CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Numero OmniClass23-17 17 00
  • Titolo OmniClassSkylights