Pubblica i tuoi prodotti
Genie S-65XC

Genie S-65XC

Able to perform a wider range of heavier lift tasks on construction and industrial jobsites with Genie® S®-60 XC™ and S-65 XC telescopic booms — offering a dual lift capacity of 660-lb (300 kg) unrestricted and 1,000-lb (454 kg) restricted. The Genie Xtra Capacity™ (XC) feature lets up to three people work onboard with room for tools and jobsite materials.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogenie-s-65xc-telescopic-boom-lift
  • Famiglia di prodottoEngine Powered Boom Lifts
  • Gruppo di famigliaTelescopic Boom Lift
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
  • Clasificazione IFCOggetto