Pubblica i tuoi prodotti
Phantom 10 (PH10) Air Curtain, Steam

Phantom 10 (PH10) Air Curtain, Steam

Phantom 10 (PH10)

The Phantom Series is the choice for architects and designers who need all the performance and protection of a Mars Air Curtain, but need the unit to blend in with the building's internal or external aesthetics. Our Phantom units feature the same top-performing internal components as our 1/2 HP Standard Units, but are enclosed in housing which can be concealed and recess-mounted into a ceiling. The units are quieter and less conspicuous, without sacrificing anything in their ability to do the job required. Standard color for the Phantom Models is Pearl White and heated options are available.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoph10-air-curtain-steam
  • Famiglia di prodottoAir Curtains
  • Gruppo di famigliaPH (Phantom) Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-03-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Lame d'aria
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Codice ETIMEC011301
  • Nome ETIMHot water air curtain
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descrizione Uniclass 2015Air curtains
  • Codice CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Numero OmniClass23-33 31 11 11
  • Titolo OmniClassHeated Air Curtains