Pubblica i tuoi prodotti
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ränndal
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ränndal
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ränndal
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ränndal
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ränndal
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ränndal
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ränndal
    MATAKI

    Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ränndal

    Mataki UnoTech FR is a 1-layer waterproofing system that can be installed on most common substrates such as mineral wool insulation, concrete, sheet piling/plywood and existing waterproofing. Mataki UnoTech FR is listed in the TÄTSKIKTSGARANTIER™ list of approved waterproofing systems for exposed roofs.

    Voce di capitolato
    • Country of manufacture: Sweden

      Quality designation: SEP 5500

      Fire rating: TKY-A-0234

      Length (m): 7.5

      Width (m): 1

      Weight (kg): 41

      Weight (kg/m²): 5.5

      Product color: Slate gray, Crystal black, Red, White, Green

      Frame: Polyester/glass

      Top: Slate

      Bottom: Plastic

      Warranty: Waterproofing guarantees

      Installation method: LPG

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomataki-unotech-exponerat-tak-skiffergra-ranndal
    • Famiglia di prodottoMataki UnoTech FR
    • Gruppo di famigliaExponerade tätskikt
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleBitumen
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Codice UNSPSC301515
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 13 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bituminous Sheet Waterproofing
    • Numero OmniClass23-13 25 17 13 11
    • Titolo OmniClassBituminous Sheet Waterproofing
    • Codice CSI UniFormat IIB1020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Construction

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Svezia