Pubblica i tuoi prodotti
Maxxon Acousti-Mat® 1/4 - Sound Control Mat
Maxxon Acousti-Mat® 1/4 - Sound Control Mat
Maxxon Acousti-Mat® 1/4 - Sound Control Mat
    Archiviato

    Maxxon Acousti-Mat® 1/4 - Sound Control Mat


    Maxxon® Acousti-Mat® 1/4 increases IIC and STC ratings over interior wood frame and concrete construction with a 1" (25 mm) Maxxon® underlayment topping required. Its core of fused entangled mesh filaments, attached to a water resistant, non-woven fabric, creates a void area between the subfloor and Maxxon underlayment that helps insulate both airborne and impact-based sound.

    Sound Control Mat

    Voce di capitolato
    • Technical Data:

      Thickness1/4" (6 mm)
      ColorClear with water-resistant white fabric
      Underlayment DepthMinimum 1" (25 mm)
      Underlayment Depth with Maxxon® Reinforcement or Maxxon® FibersMinimum 3/4" (19 mm)
      Roll Width60" (152.4 cm)
      Roll Length120' (36.6 m)
      Coverage per Roll600 ft2 (55.7 m2)
      Weight per Roll64 lbs. (29.0 kg)



      'Green' Information:

      Sample USGBC LEED Credit Areas*
      ProjectCreditCategory
      Environmental QualityEQ 2Low Emitting Materials
      EQ 4Indoor Air Quality Assessment
      EQ 9Acoustic Performance
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomaxxon-008
    • Famiglia di prodottoAcousti-Mat®
    • Gruppo di famigliaSound Control Mat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-03-12
    • Numero di versione1
    • Larghezza (pollici)60
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Fondo
    • Codice Uniclass 2015Ac_40_65_79
    • Descrizione Uniclass 2015Sound controlling
    • Codice CSI MasterFormat 201409 80 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustic Treatment
    • Numero OmniClass23-15 17 11 13
    • Titolo OmniClassFloor Underlayments