Pubblica i tuoi prodotti
Ceiling luminaire Focus
Ceiling luminaire Focus
Ceiling luminaire Focus
Ceiling luminaire Focus
Ceiling luminaire Focus
Ceiling luminaire Focus
Ceiling luminaire Focus

    Ceiling luminaire Focus

    Metal body. Scattering angle is 50° (lens can be changed to 15°, 24°, 36°). Some models are dimmable. The LED light source is recessed into the body.

    Voce di capitolato
    • Article C055CL-L12B4K-W-B
      Title Ceiling luminaire FOCUS LED 4000K 1x12W 50°
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 4000 K
      IP protection IP 20
      Height 160 mm
      Color rendering index 90
      Beam angle 50°
      Voltage AC 200-240 V 50/60 Hz
      Diameter 52 mm
      Warranty 5 years
      Power 12 W
      Light flux 900 lm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCeiling-luminaire-Focus-
    • Famiglia di prodottoArchitectural
    • Gruppo di famigliaFocus
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)160
    • Larghezza (mm)52
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.29
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps