Pubblica i tuoi prodotti
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo

    Pendant lamp Cosmo

    Fittings material - metal, color - black, brass. Dome lamps - transparent glass. 2-in-1 mount: horizontal and vertical. The structure and design are ideal for compositions. Lamp silhouettes are reminiscent of fantastic spaceship images. Light flux: 4800 lm, for basic lighting. LED light source. Color temperature - 3000K.
    Voce di capitolato
    • Title Pendant lamp Cosmo
      Lamps -
      Lamp power, W 39
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 4800
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 1375
      Height of the ceiling cup, mm 175
      Lighting fixture width, mm 160
      Lighting fixture depth, mm 980
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPendant-lamp-Cosmo
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaCosmo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1375
    • Larghezza (mm)160
    • Profondità (mm)980
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Classificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps