Pubblica i tuoi prodotti
Pendant lamp Revero
Pendant lamp Revero

    Pendant lamp Revero

    Metal fittings in three colors: brass, gold, chrome. Multi-layered decoration. Pendants: transparent (fittings — brass) and amber (fittings — gold) glass. Height of pendant models is adjustable.
    Voce di capitolato
    • Title Pendant lamp Revero
      Lamps 7ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 400
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 500
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD085PL-07G


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPendant-lamp-Revero
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaRevero
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)5.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps