Pubblica i tuoi prodotti
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp

    Rim pendant lamp

    The model is shaped as a metal ring. The series is represented by luminaires of various sizes in 3 colours: white, black and brass. LED light sources
    Voce di capitolato
    • Maximum lamp power, W: 115

      Lamp power: 118

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Width, mm: 800

      LED: Yes

      Ceiling mount type: Plank

      Luminous Flux, Lm: 6100

      Color Temperature, K: 4000

      Warranty 3 years

      Article:MOD058PL-L100BS4K

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRim-pendant-lamp
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaRim
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioOttone
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)7.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps