Pubblica i tuoi prodotti
Outdoor lamp Erda
Outdoor lamp Erda

    Outdoor lamp Erda

    Series of landscape lamps. Body material— plastic, color — white. High level of protection against dust and moisture IP54. Light source — lamp with E27 base. Trendy spherical shape.
    Voce di capitolato
    • Title Outdoor lamp Erda
      Lamps 1ХE27
      Lamp power, W 30
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 290
      Lighting fixture width, mm 300
      Lighting fixture depth, mm 300
      LED -
      IP IP 54
      Warranty 5 years
      Article O594FL-01W


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOutdoor-lamp-Erda
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaErda
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)290
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)300
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.94
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps