Pubblica i tuoi prodotti
Outdoor wall lamp Lot
Outdoor wall lamp Lot
Outdoor wall lamp Lot
Outdoor wall lamp Lot

    Outdoor wall lamp Lot

    Metal fittings in nickel color. Dome lamps of transparent glass in two colors: smoky and cognac. Light source — lamps with G9 base.
    Voce di capitolato
    • O428WL-L10GF3K

      Article O428WL-L10GF3K
      Brand Outdoor
      Collection Outdoor
      Series Lot
      Product type Outdoor wall luminaire
      Fitting color Graphite
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 3000 К
      IP protection IP 65
      Dimmable No
      Height 55 mm
      Width 120 mm
      Color rendering index 80 CRI
      Length 300 mm
      Beam angle 150 °
      Voltage AC 110-240 V
      Operating temperature -40...+50°C
      Protection level Class1
      Warranty 3 years
      Power 10 W
      Volume 0.0026 m³

      Light flux 350 Lm
      Energy efficiency class G
      Fireproof No
      Packing length 310 mm
      Net 1.05 kg
      Gross 1.15 kg
      Service life 50000 h


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOutdoor-wall-lamp-Lot
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaLot
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)55
    • Larghezza (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.05
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText