Pubblica i tuoi prodotti
Pendant lamp Lunare
Pendant lamp Lunare
Pendant lamp Lunare
Pendant lamp Lunare

    Pendant lamp Lunare

    Fittings - metal, color - brass. Dome lamp - blown glass with a compact frosted diffuser inside. The effects of light on the outer glass element. Aesthetics of constructivism in design. LED light source. Color temperature is 3000K.
    Voce di capitolato
    • Title Pendant lamp Lunare
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 5
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 450
      Color temperature, k 3000
      Lampshade height, mm 93
      Lighting fixture height , mm 2345
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 211
      Lighting fixture depth, mm 320
      Lighting fixture diameter, mm 320
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD327PL-L5BS3K


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPendant-lamp-Lunare
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaLunare
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2345
    • Larghezza (mm)211
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.17
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps