Pubblica i tuoi prodotti
Pendant lamp Marmo
Pendant lamp Marmo

    Pendant lamp Marmo

    Metal fittings are plated in gold color. Decorative elements— natural stone plates with textured pattern. The combination of rectangular lines and rounded elements in the design. Light source — lamp with E14 base.
    Voce di capitolato
    • Title Pendant lamp Marmo
      Lamps 6ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 375
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 517
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD099PL-06G


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPendant-lamp-Marmo
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaMarmo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)375
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)7.02
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps