Pubblica i tuoi prodotti
Pendant lamp Ring
Pendant lamp Ring

    Pendant lamp Ring

    Metal frame. Frosted glass diffusers.
    Voce di capitolato
    • Title Pendant lamp Ring
      Lamps 2ХG9
      Lamp power, W 25
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      120
      Lighting fixture height , mm 480
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 170
      Lighting fixture depth, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD013PL-02B


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPendant-lamp-Ring-
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaRing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)480
    • Larghezza (mm)170
    • Profondità (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.88
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps

    Disponibilità Regionale

    Europa