Pubblica i tuoi prodotti
Wall lamp Bao
Wall lamp Bao
Wall lamp Bao
Wall lamp Bao

    Wall lamp Bao

    Fittings material — metal, shades — black, gold. Dome lamps are made of white matte glass. G9 base. Lamps are not included.
    Voce di capitolato
    • Title Wall lamp Bao
      Lamps 1XG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 310
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 120
      Lighting fixture depth, mm 130
      Lighting fixture diameter, mm 100
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWall-lamp-Bao
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaBao
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)310
    • Larghezza (mm)120
    • Profondità (mm)130
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.55
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps