Pubblica i tuoi prodotti
Wall lamp Dallas
Wall lamp Dallas
Wall lamp Dallas

    Wall lamp Dallas

    Metal base, color - black. Double glass dome lamps. The inner dome lamp is transparent and cone-shaped. The outer dome lamp in three geometric shapes, glass color: mirror gold and mirror chrome, coffee, smoky. Adjustable wire length: 3 meters. Light source - lamp with a Е14 base.
    Voce di capitolato
    • Title Wall lamp Dallas
      Lamps 5XG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 240
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture lenght, mm

      380

      Lighting fixture depth, mm 230
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWall-lamp-Dallas---
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaDallas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)240
    • Larghezza (mm)230
    • Profondità (mm)380
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.14
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps