Pubblica i tuoi prodotti
Wall lamp Facet
Wall lamp Facet
Wall lamp Facet
Wall lamp Facet
Wall lamp Facet

    Wall lamp Facet

    Fittings material— metal, shades — chrome and gold. Decorative elements— transparent glass crystals. Architectural faceting of decorative elements. Light source — lamps with E14 base.
    Voce di capitolato
    • Title Wall lamp Facet
      Lamps 3ХE14
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 752
      Lighting fixture width, mm 130
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD094WL-03G


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWall-lamp-Facet
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaFacet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)752
    • Larghezza (mm)130
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)4.63
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps

    Disponibilità Regionale

    Europa