Pubblica i tuoi prodotti
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare

    Wall lamp Mare

    Metal and glass fittings. Trendy relief texture on both sides of the disc for variability in interior use. Shades — chrome and brass. Decorative reflector with a mirror finish hides the light source. Lamp with G9 base.
    Voce di capitolato
    • Title Wall lamp Mare
      Lamps 1XG9
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 445
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm 130
      Lighting fixture diameter, mm 400
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWall-lamp-Mare
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaMare
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)445
    • Profondità (mm)130
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.75
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps

    Disponibilità Regionale

    Europa