Pubblica i tuoi prodotti
MasterSeal 6100 FX è un elastomero monocomponente, di colore grigio e bianco, specifico per  l’impermeabilizzazione e protezione delle strutturein cemento armato
MasterSeal 6100 FX è un elastomero monocomponente, di colore grigio e bianco, specifico per  l’impermeabilizzazione e protezione delle strutturein cemento armato
MasterSeal 6100 FX è un elastomero monocomponente, di colore grigio e bianco, specifico per  l’impermeabilizzazione e protezione delle strutturein cemento armato
MasterSeal 6100 FX è un elastomero monocomponente, di colore grigio e bianco, specifico per  l’impermeabilizzazione e protezione delle strutturein cemento armato
MasterSeal 6100 FX è un elastomero monocomponente, di colore grigio e bianco, specifico per  l’impermeabilizzazione e protezione delle strutturein cemento armato
MasterSeal 6100 FX è un elastomero monocomponente, di colore grigio e bianco, specifico per  l’impermeabilizzazione e protezione delle strutturein cemento armato
MasterSeal 6100 FX è un elastomero monocomponente, di colore grigio e bianco, specifico per  l’impermeabilizzazione e protezione delle strutturein cemento armato
MasterSeal 6100 FX è un elastomero monocomponente, di colore grigio e bianco, specifico per  l’impermeabilizzazione e protezione delle strutturein cemento armato
    Archiviato

    MasterSeal 6100 FX è un elastomero monocomponente, di colore grigio e bianco, specifico per l’impermeabilizzazione e protezione delle strutturein cemento armato

    MasterSeal 6100 FX è un elastomero monocomponente, di colore grigio e bianco, specifico per l’impermeabilizzazione e protezione delle strutturein cemento armato. Applicato a pennello, spatola o a spruzzo, realizza una membrana resistente alla spinta idrostatica positiva e negativa con elevate caratteristiche di crack bridging.
    Voce di capitolato
    • Impermeabilizzazione di strutture in c.a mediante rivestimento polimerico elastico monocomponente applicabile a spruzzo, spatola e a pennello 2mm MASTERSEAL 6100 FX della BASF CC ITALIA Spa o equivalente Caratteristiche fisiche del prodotto: Densità del materiale miscelato (EN 1015-6): < 1,3 g/cm3 Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783-1,2): Sd < 2 m (2mm thickness) Permeabilità alla Co2 (EN 1062 – 6): Sd > 100 m (2mm thickness) Assorbimento capillare (EN 1062-3): w < 0,05 kg/m2 h0.5 Resistenza alla pressione idraulica (positive EN 12390-8) ≥ 5,0 bar Resistenza alla pressione idraulica (negative UNI 8298-8) ≥ 1,0 bar Crack bridging (statico EN 1062 – 7 (A)): ≥ A4 (23ºC); ≥ A3 (-10ºC) Crack bridging (dinamicoEN 1062 – 7 (B): ≥ B3.1 (23ºC); ≥ B3.1 (-10ºC) Crack bridging (senza degrado ) ≥ 2,0 mm (23ºC); ≥ 0,6 mm (-10ºC) Adesione al calcestruzzo (EN 1542): ≥ 2.0 N/mm2 Adesione dopo cicli di gelo e disgelo (EN 13687-1): ≥ 1,7 N/mm2 Resistenza all'impatto (EN ISO 6272): ≥ 5 Nm Resistenza all'abrasione (EN ISO 5470-1): < 1200 mg Emissioni nei primi 15 minuti (EN ISO 16000-9:2006-9): ≤ 5 mg/m3
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico6100
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-09-26
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principalePolymer-modified cementitious
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_53_66
    • Descrizione Uniclass 2015Polymer-modified cementitious slurries
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPolymer-modified cementitious slurries
    • Codice CSI MasterFormat 201407 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing