Pubblica i tuoi prodotti
Floor joint system - FJC-2400 Wabo®SeismicFloor
Archiviato

Floor joint system - FJC-2400 Wabo®SeismicFloor

Wabo®SeismicFloor FJC is supplied with coverplates that ride on top of the finished floor. It is a durable and reliable interior floor system capable of accommodating thermal and multi-directional seismic movement. Designed for high volume foot traffic and heavy load conditions SeismicFloor accepts most interior floor materials and finishes. All models comply with ADA guidelines. FJC
Voce di capitolato
  • https://wbacorp.com/public/userfiles/WaboSeismicFloor_FJC-FJG_Spec.doc
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFJC-2400
  • Famiglia di prodottoWabo® - Watson Bowman Acme - Architectural
  • Gruppo di famigliaArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-08-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi di giunzione
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_27_11
  • Descrizione Uniclass 2015Chloroprene and aluminium expansion joints
  • Codice CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numero OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titolo OmniClassExpansion and Contraction Joints