Pubblica i tuoi prodotti
Ucrete IF - pavimentazione colorata in poliuretano-cemento, pentacomponente, priva di solventi, a finitura semiopaca, avente caratteristiche antislittamento ed antiscivolamento.
Ucrete IF - pavimentazione colorata in poliuretano-cemento, pentacomponente, priva di solventi, a finitura semiopaca, avente caratteristiche antislittamento ed antiscivolamento.
Ucrete IF - pavimentazione colorata in poliuretano-cemento, pentacomponente, priva di solventi, a finitura semiopaca, avente caratteristiche antislittamento ed antiscivolamento.
Ucrete IF - pavimentazione colorata in poliuretano-cemento, pentacomponente, priva di solventi, a finitura semiopaca, avente caratteristiche antislittamento ed antiscivolamento.
Ucrete IF - pavimentazione colorata in poliuretano-cemento, pentacomponente, priva di solventi, a finitura semiopaca, avente caratteristiche antislittamento ed antiscivolamento.
Ucrete IF - pavimentazione colorata in poliuretano-cemento, pentacomponente, priva di solventi, a finitura semiopaca, avente caratteristiche antislittamento ed antiscivolamento.
    Archiviato

    Ucrete IF - pavimentazione colorata in poliuretano-cemento, pentacomponente, priva di solventi, a finitura semiopaca, avente caratteristiche antislittamento ed antiscivolamento.

    Ucrete è una pavimentazione in poliuratano-cemento con eccezionali prestazioni di resistenza all'attacco di sostanze chimiche aggressive, resistenza all'impatto e alle alte temeprature (oltre i 150°C). Ucrete IF fornisce una superficie estremamente resistente per ambienti soggetti ad impatto e abrasione estremi. La sua superficie ad alta resistenza la rende la soluzione ideale per applicazioni nei settori della gestione dei rifiuti, delle industrie pesanti di ingegneria e di produzione e dove sia necessario un pavimento robusto e longevo. BENEFICI • Durabilità: La pavimentazione industriale di Ucrete è stata ampiamente utilizzata per oltre 40 anni, molti dei pavimenti più antichi sono ancora in servizio. • Qualità dell'aria: emissioni di VOC molto basse. • Applicazione rapida e indurimento: sono disponibili specifiche che consentono di installare e curare Ucrete entro una finestra di applicazione di 12 ore. • Resistenza termica e termica. • Resistenza chimica: Resistenza eccezionale ad una vasta gamma di aggressori chimici. • Resistenza all'impatto. Ucrete IF è in grado di sopportare gravi carichi di impatto. • Tolleranza all'umidità del substrato: Può essere applicata direttamente su calcestruzzo di 7 giorni o vecchio calcestruzzo di buona qualità con elevato contenuto di umidità senza l'utilizzo di primer speciali. • Pulizia e igiene: Accreditati per l'utilizzo in impianti che utilizzano sistemi di sicurezza alimentare basati sulla HACCP. • Sicuro per i lavoratori, i prodotti e l'ambiente.
    Voce di capitolato
    • Qualità del substrato: Il substrato di calcestruzzo deve essere visibile asciutto e avere una resistenza a trazione minima di 1,5 MPa. Resistenza allo slittamento: EN 13036-4 test a pendolo (pavimento bagnato con gomma 4S): 40 - 45 Conforme a DIN51130: R11 Resistenza termica: Spessore 9 mm: Servizio minimo Tª: -40ºC; Massimo servizio Tª: + 120ºC; Pulizia a vapore: Completamente Colori: Rosso, giallo, verde, arancio, grigio, crema, blu e verde/marrone
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIF
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-07-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principale2C Polyurethane
    • Materiale secondarioCemento
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
    • Descrizione Uniclass 2015Resin flooring systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Titolo OmniClassResinous Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes