Pubblica i tuoi prodotti
Parking deck joint system - SFP-2400 Wabo®SafetyFlex
Archiviato

Parking deck joint system - SFP-2400 Wabo®SafetyFlex

Wabo®SafetyFlex (United States Patent No 6.751.918.) is an elastomeric hinged cover system that is ideal for pedestrian walkway areas as well as in low-speed vehicular traffic areas. Independent metal plates integral to the rubber cover allows the system to flex in response to changes in vertical displacement between opposing slabs. Used in both recessed and surface mount applications. SFP
Voce di capitolato
  • https://wbacorp.com/public/userfiles/WaboSafetyFlex_SFP_0615_Spec.doc
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSFP-2400
  • Famiglia di prodottoWabo® - Watson Bowman Acme - Architectural, Parking
  • Gruppo di famigliaArchitectural and Parking Expansion Joints
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-08-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGomma
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi di giunzione
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_27_11
  • Descrizione Uniclass 2015Chloroprene and aluminium expansion joints
  • Codice CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numero OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titolo OmniClassExpansion and Contraction Joints